Kabelski kanal za VX, VX IT

Obj. č.: VX 5302122

Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah.

Obj. č.:
VX 5302122
Výhody
Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
Alternativně lze přišroubovat
Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů
Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
Oblasti použití
Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
Přímo na rám VX IT mezi podlahovou a střešní část rámu, libovolné umístění
V rozváděčích VX IT o šířce 800 mm je alternativně možné přišroubování mezi horní a dolní hloubkovou vzpěru
Montážní pokyn
Montáž se provádí po celé hloubce skříně na konstrukci rámu pomocí rychlého upevnění. Při montáži do skříní o šířce 800 mm je možné dodatečné přišroubování na hloubkové podpěry 19" vybavení
Rozměry
Šířka: 145 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
Výška: = 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,8 kg
Brutto hmotnost
5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
VX IT kabelová trasa, ŠxV: 145x2200 mm, RAL 9005
Na stiahnutie
Návod