Datová / serverová skříň VX IT s prosklenými dveřmi, s 19" profilovými lištami

Obj. č.: VX 5305.124

VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami s proměnnou hloubkou ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

Obj. č.:
VX 5305.124
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 800 mm
Výškové moduly
38 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
150 mm / 130 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
520 mm
upevnění do 19" roviny
přišroubované k příčné traverze nahoře a dole
Provedení
Standardní
Provedení střechy
vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, plné, svisle dělené, závěsy 180°
Provedení s dvířky vpředu
Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty standard ve VX IT
Provedení podlahy
otevřený
Provedení 19“ rovina (roviny)
přední a zadní
Provedení polohy profilových lišt
19" rovina, přední a zadní
Zatížitelnost
8 000 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
8 000 N
Kód IK
IK08
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
88 kg
Brutto hmotnost
100 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
246,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
EAN
4028177944909
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře vert. dělené
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Povrch
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Visio Shapes