Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, predmontovanými, s 19" otočným rámom

Obj. č.: VX 5307157

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. Supplied pre-assembled with a selection of practical equipment. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") swing frame for direct access to the rear of 482.6 mm (19") components, thanks to an opening angle of 130°.

PDU UK basic

PDU metered

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, prevedenie metered

PDU switched

Obj. č.:
VX 5307157
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Plast
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Zadná stena a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine, zadná stena a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Vnútorné vybavenie, podstavec: RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom (180°), s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku a s bezpečnostným zámkom 3524 E
Zadná stena
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie
Otočný rám veľký, s bočným krytom pre montáž 482,6 mm (19") vstavaných komponentov pri využití plnej výšky skrine, 130°
Bočnice, jednodielne, na zoskrutkovanie
Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi
Rohové diely podstavca a bočné kryty priskrutkované
Kryty podstavca vpredu a vzadu, rohové kryty a kryty radového spojenia priložené
4 nivelačné nohy, M12, vrátane adaptérov pre podstavec (priložené)
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
4 kombinované lišty pre vnútornú a vonkajšiu montážnu rovinu, vhodné na hĺbku skrine (priložené)
10 strmeňov pre vedenie kábla, kov, 125 x 65 mm (priložené)
Paleta IPPC
Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie, hĺbka 175 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly
40 U
Výška vrátane podstavca
2 100 mm
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
150 mm / 520 mm
Prevedenie
Swivel frame
Prevedenie strechy
viacdielny, snímateľný, s bočným zavedením káblov na hĺbku a zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Konštrukcia zadných dverí
Zadná stena
Konštrukcia predných dverí
Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt
Otočný rám
Vyhotovenie podlahy
Podlahový modul predný, namontovaný ako dekoračné zakrytie
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
Zaťažiteľnosť
3 500 N
Kód IK
IK08
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
138 kg
Brutto hmotnosť
150 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH: 800x2000+100x800 mm, 40 U, predmontované, hliníkové presklené dvere vpredu, 180° pánty, jednodielne zadné dvere plné, komfortná rukoväť pre profilové cylindrické polvložky
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Visio Shapes