Omrežno/strežniško ohišje VX IT s steklenimi vrati, IP 55, prazno ohišje

Obj. č.: VX 5309190

Zaprto ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Na voljo brez 482,6 mm (19") notranjih elementov kot prazno ohišje za individualno konfiguracijo v različnih dimenzijah in z razredom zaščite do IP 55.

PDU UK basic

Vnitřní zajištění pro bočnici, šroubovatelné, ocelový plech

PDU metered

PDU managed

PDU UK, provedení metered

PDU metered plus

PDU switched

Obj. č.:
VX 5309190
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Přední dveře: hliník, 1,25 mm
Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Provedení střechy
jednodílné, plné
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
Provedení s dvířky vpředu
Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
Provedení profilových lišt
bez
Provedení podlahy
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Provedení polohy profilových lišt
bez
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
Kód IK
IK08
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
86,61 kg
Brutto hmotnost
102,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
253,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177945135
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55, bez 19"
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Povrch
Stupeň krytí
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Visio Shapes