Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, s 19" profilovými lištami dynamic

Obj. č.: VX 5309826

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting angles in the dynamic version, available in a range of size variants.

PDU UK basic

Vnútorné zaistenie pre bočnicu, skrutkovateľné, oceľový plech

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, prevedenie metered

PDU managed

Obj. č.:
VX 5309826
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Zadné dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Výškové moduly
42 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
87 mm / 213 mm
Montážna poloha 19" vodorovne
predné a zadné
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
700 mm
upevnenie do 19" roviny
priskrutkované k hĺbkovej k vzpere hore a dole
Prevedenie
dynamic
Prevedenie strechy
viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, plné, zvisle delené, pánty 180°
Konštrukcia predných dverí
Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt
19" profilové lišty dynamic vo VX IT
Vyhotovenie podlahy
otvorený
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
19" rovina, predná a zadná
Poloha profilovej lišty
19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť
18 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
15 000 N
Kód IK
IK08
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
106,01 kg
Brutto hmotnosť
122 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
300,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177945159
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT dátová/serverová skriňa dynamic, ŠxVxH 800x2000x1000 mm, 42 U,hliníkové presklené dvere vpredu, vzadu plné dvere z oceľového plechu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Negative Certificate
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Visio Shapes