Dátová / serverová skriňa VX IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami štandard

Obj. č.: VX 5315118

VX IT network/server enclosure, vented, for room climate control. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants.

PDU UK basic

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, prevedenie metered

PDU managed

PDU switched

Prívodný kábel pre PSM/PDU

Zásuvkové moduly PSM

Napájacia lišta PSM

Meracie moduly PSM so zbernicou CAN pre napájacie lišty PSM

Prepäťová ochrana PSM

Prepojovací kábel pre prípojnice PSM

Aretácia kábla PSM pre všetky moduly s kombináciami konektorov EN 60 320 C13

Zásuvková lišta v hliníkovom kanáli

Zásuvková lišta pre zástrčky

IT systémové LED svietidlo pre IT skriňové systémy a IT skrinky

Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Súprava na vyrovnanie potenciálov Plus pre VX IT

Obj. č.:
VX 5315118
Prevedenie
s ventilačnými otvormi
Štandardné
s 19" profilovými lištami
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: lakované
Zadné dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005
Rukoväť a pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %)
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180°
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly
47 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
150 mm / 330 mm
Montážna poloha 19" vodorovne
predné a zadné
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
720 mm
upevnenie do 19" roviny
priskrutkované montážnym uholníkom hore a dole ku konštrukcii rámu
Prevedenie
Standard
Prevedenie strechy
viacdielny, so zavedením káblov do rohových oblastí vpredu a vzadu
Konštrukcia zadných dverí
Dvere z oceľového plechu, s ventilačnými otvormi, zvisle delené, pánty 180°
Konštrukcia predných dverí
Dvere z oceľového plechu s hliníkovým rámom, s ventilačnými otvormi, jednodielne, pánty 180°
Vyhotovenie profilových líšt
19" profilové lišty štandard vo VX IT
Vyhotovenie podlahy
otvorený
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
predné a zadné
Poloha profilovej lišty
19" rovina, predná a zadná
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416
12 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
84 kg
Brutto hmotnosť
92,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
209,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177945364
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH 600x2200x1200 mm, 47 U, dvere hliník/oceľový plech s ventilačnými otvormi vpredu, dvere oceľový plech s ventilačnými otvormi vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Visio Shapes