Zaprto ohišje VX IT za neposredno regulacijo temperature, prilagojeno specifičnemu ohišju. Na voljo brez 482,6 mm (19") notranjih elementov kot prazno ohišje za individualno konfiguracijo v različnih dimenzijah in z razredom zaščite do IP 55.
- Obj. č.:
- VX 5325190
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Přední dveře: hliník, 1,25 mm
Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, jednodílné, závěsy 130°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 600 mm - Výškové moduly
- 15 U
- Výškové moduly
- 15 U
- Provedení střechy
- jednodílné, plné
- Provedení s dveřmi vzadu
- Dveře z ocelového plechu, plné, jednodílné, závěsy 130°
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
- Provedení profilových lišt
- bez
- Provedení podlahy
- Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
- Provedení polohy profilových lišt
- bez
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 40 kg
- Brutto hmotnost
- 44,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 109,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55, bez 19"
- Na stiahnutie
- Návod