Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- TX 5501010
- Výhody
- Jednoduchá manipulácia
- Montáž bez použitia náradia
- Západka vrátane bezpečnostného zámku 3524E
- Voliteľne možné dovybavenie vnútorným zaistením
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horný diel
Spodný diel
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál - Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
TX Colocation Rack
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm - Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 12,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177678705
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x600 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
- Na stiahnutie
- Instructions