Za namestitev modulov talnih plošč.
- Obj. č.:
- DK 5501300
- Popis výrobku
- K uchycení modulů podlahových plechů.
- Výhody
- Montáž bez použití nářadí nebo šroubování.
- Snadné dodatečné vybavení a možnost kombinování s ochranou proti překlopení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX CableNet
Hloubka: 600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,11 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177678873
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Podlahový držák, 2 upínací lišty včetně upevňovacího materiálu, hloubka: 600 mm, pro TS IT, TX CableNet, ocelový plech, RAL 7035
- Na stiahnutie
- Návod