Podlahový úchyt pre TS IT

Obj. č.: DK 5501310

To accommodate gland plate modules.

Obj. č.:
DK 5501310
Výhody
Montáž bez použitia náradia alebo skrutkovania.
Jednoduché dodatočné vybavenie a možnosť kombinovania s ochranou proti preklopeniu.
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 upevňovacie lišty vrátane upevňovacieho materiálu.
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
TX CableNet
Hĺbka: 800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
1,28 kg
Brutto hmotnosť
1,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177678880
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK podlahový držiak, 2 montážne lišty vrátane montážneho materiálu, H: 800 mm, pre TS IT, TX CableNet, oceľový plech, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions