Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.
- Obj. č.:
- DK 5501440
- Popis výrobku
- Systémové děrování k montáži příslušenství a ventilaci komponentů s bočním výstupem vzduchu.
- Výhody
- Jednoduché zavěšení do systémového děrování 19" montážních profilů po nastavení potřebných vzdáleností 19" roviny
- Oblasti použití
- Pro montáž k přední montážní rovině
- Pro podepření těžkých vestavných komponent
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Délka
- 575 mm
- Možnosti montáže
- pro 19" profilové lišty standard
- Montážní pokyn
- 19" vzdálenost mezi rovinami ve VX IT musí být před montáží adekvátně upravena
- Zatížitelnost
- 800 N, statické
- Poznámka
- Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
- Kontaktní plocha
- Šířka: 35 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
TX CableNet - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Kluzná lišta pro 19´´ rovinu, hl 645mm
- Na stiahnutie
- Návod