- Obj. č.:
- DK 5501825
- Oblasti použitia
- Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.
- Materiál
- Oceľový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 vertikálne kryty
2 horizontálne kryty
4 kefové lišty
4 kusy celulózovej PU peny
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Vertikálne clony s kefovou lištou je možné pre oddelenie namontovať na prednej aj na zadnej 19" profilovej lišty.
- Montáž horizontálnych clôn s kefovými lištami je možná len na predných 19" profilových lištách.
- Vhodné pre
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,918 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,177 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177679191
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
DK Air baffle plate, WxH: 600x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles