Háčky na kabely pro VX IT

Obj. č.: DK 5502115

Pro vedení kabelů uspořádané podle U.

Obj. č.:
DK 5502115
Provedení
pro 19" profilovou lištu VX IT standard
Výhody
Jednoduchá montáž bez použití nářadí díky přímému zacvaknutí do 19" profilové lišty
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Možnosti montáže
Montáž k profilové liště je možná jak zpředu, tak i ze strany k profilovým lištám vpředu a vzadu
Poznámka
Je možné vedení kabelů v kombinaci s ventilačními usměrňovacími plechy
Rozměry
Šířka: 14 mm
Délka: 261 mm
Výškové moduly
6 U
Balení
14 ks
Netto hmotnost
0,784 kg
Brutto hmotnost
0,937 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Popis výrobku
Hřeben pro kabelový kanál 6U RAL 9004
Na stiahnutie
Návod