- Obj. č.:
- DK 5502120
- Výhody
- Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
- Alternatívne je možné priskrutkovať
- Multifunkčný otvor pre príslušenstvo káblového manažmentu
- Oblasti použitia
- Na upevnenie a vedenie káblov pri sieťových a serverových aplikáciách
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 9005
- Poznámka
- Montáž pri šírke 800 mm cez celú hĺbku, pri šírke 600 mm montáž len za druhú 19" rovinu
- Rozmery
- Šírka: 115 mm
- Dĺžka
- 2.000: 2.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,88 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
-
DK Cable route, WxH: 115x2000 mm, For TS, RAL 9005