- Obj. č.:
- DK 5502145
- Výhody
- Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia
- Vysoká hustota prvkov vďaka vedeniu káblov s ohľadom na počet U
- Možné radové prepojenie zadnou stranou k sebe
- Materiál
- Oceľový plech
plast podľa normy UL 94-V0
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane krytu a upevňovacieho materiálu
Vrátane 4 držiakov káblových rezerv
- Výškové moduly
- 42 U
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
TE
Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
- Vhodné pre šírku
- 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,298 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,735 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK Cable duct, WxH: 800x2200 mm, 42 U, For TS IT, RAL 9005