Zásuvka pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu

Obj. č.: DK 5502305

Pro čelní upevnění na profilových lištách, 482,6 mm (19"). S krycí deskou a teleskopickými lištami pro upevnění soupisek osazení, provozních příruček a drobných materiálů.

Obj. č.:
DK 5502305
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kompletně smontováno
Bezpečnostní zámek 12321
Světlá hloubka
419 mm
Světlá šířka
411 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,406 kg
Brutto hmotnost
6,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Zamykatelný šuplík 2U, RAL 9005 pro 19´´