Management kabelů

Obj. č.: DK 5502405

K systémovému zavěšení kabelů a uchycení kabelových rezerv a přebytečných délek, prvky lze použít pro vedení kabelů podle přání jednotlivě nebo v kombinaci.

Obj. č.:
DK 5502405
Provedení
Montáž bez použití nářadí
Popis výrobku
Slouží pro systémové zavěšení kabelů s dodržením minimálního poloměru ohybu a pro upevnění rezervních a nadbytečných délek kabelů. Prvky lze použít pro vedení kabelů podle přání jednotlivě nebo v kombinaci. Lze je kombinovat s půlkruhovými nebo kruhovými prvky.
Výhody
Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
Alternativně lze přišroubovat
Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů
Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
Oblasti použití
Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací
Materiál
plast dle normy UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích spon a upevňovacího materiálu
Balení
20 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,187 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177679405
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
Držák optických rezerv , RAL 9004
Na stiahnutie
Informační leták