Plošča z uvodnicami za TS IT, TX CableNet

Obj. č.: DK 5502530

Izenačevanje potencialov je zagotovljeno z montažnimi komponentami in ozemljitvenimi točkami. Komplet uvodnih plošč se uporablja za skrivanje celotne odprtine v podnožju.

Obj. č.:
DK 5502530
Provedení
Podlahový plech plný, s posuvným plechem, vícedílný
Popis výrobku
Vyrovnání potenciálů pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů: K zakrytí celého otvoru v podlaze. Moduly podlahových plechů: Zvolte moduly podle způsobu použití.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX CableNet
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,356 kg
Brutto hmotnost
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK sada podlahového plechu, plný podlahový plech, s posuvným plechem, vícedílný, ŠxH: 800x800 mm, pro TS IT, TX CableNet, z ocelového plechu, pozinkovaného
Na stiahnutie
Návod