Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s presklenými dverami, IP 55, s 19" montážnym rámom

Obj. č.: DK 5516131

TS IT, sealed, for direct enclosure-specific climate control. 482.6 mm (19") interior installation with 482.6 mm (19") mounting frame for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants and with a protection category of up to IP 55.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre TS/TS

Rýchlospojka pre radové spojenie, trojdielna pre TS/TS

Lišta na mechanické uchytenie káblov pre TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK basic

PDU UK, prevedenie metered

PDU managed

Obj. č.:
DK 5516131
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Hliníkové presklené dvere s jednovrstvovým bezpečnostným sklom, 3 mm
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°
Zadné dvere z oceľového plechu, pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Strešný plech, jednodielny, uzavretý
Spodný krycí profil s podlahovým plechom, viacdielny, plný
Dva 482,6 mm (19") montážne rámy, predné a zadné, s prestaviteľnou hĺbkou
Tesnenie pre radové spojenie a tesniaca sada pre podlahové plechy (priložené)
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Výškové moduly
47 U
Výškové moduly
47 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
147 mm / 305 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
745 mm
Design doors
uzavreté, IP 55
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Montážny rám, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 only in conjunction with baying seal or screw-fastened side panels
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Pri skriniach s výškou a hĺbkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sú na vyžiadanie k dispozícii vhodné bočnice, ktoré sa dodávajú namontované na skrini
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
105,1 kg
Brutto hmotnosť
110,678 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177706323
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 800 x 2200 x 1200 mm, 47 U, IP 55
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Protection category
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes