Skrine pre dátové siete/serverové skrine TS IT s dverami s ventilačnými otvormi, s 19" profilovými lištami

Obj. č.: DK 5526110

TS IT, vented, for room climate control 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles for a load capacity of up to 1,500 kg, available in a range of size variants.

Spona 19", 1 U s kontaktným spojom

PDU UK basic

PDU metered

PDU managed

PDU metered plus

PDU switched

PDU UK, prevedenie metered

Obj. č.:
DK 5526110
Materiál
Oceľový plech
Hliník
Povrch
Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Vnútorné vybavenie: základná farba nanesená máčaním
Dvere a strecha: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour
RAL 7035
Farba
Rám skrine a ploché diely: RAL 7035
Vnútorné vybavenie, ventilačná mriežka vpredu: RAL 9005
Rozsah dodávky
Rámová konštrukcia skrine TS 8 s dverami a strešným plechom
Dvere z hliníka a oceľového plechu vpredu, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku a bezpečnostný zámok 3524 E
Dva 482,6 mm (19") upevňovacie profily vpredu a vzadu variabilne na hĺbkových vzperách s rýchlym upevnením
Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.
Pripojovacie príslušenstvo na vyrovnanie potenciálov s uzemňovacím bodom (priložené)
12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)
50 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)
Paleta IPPC
Strešný plech, viacdielny, snímateľný, pre zadné zavedenie káblov, priečny a so zakrytým výrezom pre plech s ventilátormi
Dvere z oceľového plechu, zadné, s ventilačnými otvormi (podiel voľnej plochy v dierovanom plechu cca 85 %), pánty 180°
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 600 mm
Výškové moduly
24 U
Výškové moduly
24 U
Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu
84 mm / 168 mm
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
345 mm
Prevedenie 19“ rovina (roviny)
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Zaťažiteľnosť
15 000 N
Poznámka
Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
51 kg
Brutto hmotnosť
51,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177703520
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 600 x 1200 x 600 mm, 24 U
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue
Visio Shapes