- Obj. č.:
- SE 5830500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Podlahové plechy
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Zadná stena, jednodielna
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 499 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Kód IK
- IK10
- Počet dverí
- 1
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 94 kg
- Brutto hmotnosť
- 97 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177666429
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front