Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8

Obj. č.: SE 5844500

Individual sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integrated mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. Fully compatible interior installation with the TS 8, enabling full integration into the TS 8 product family. Enclosure widths ranging from 600 to 1800 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels

Nivelačné nohy pre VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Transportné oká pre VX, TS, VX SE

Plechy na zavedenie káblov pre montáž do skríň TS, SE a PC

Profil na zavedenie káblov, zadný pre TS, TP

Lišta na mechanické uchytenie káblov Uholníkový profil pre univerzálny pult TS, PC, TP, podstavec TS

Profilové lišty tvaru C 30/15 podľa normy EN 60 715 pre VX, TS, VX SE

Montážny chassis TS 45 x 88 mm

TS montážna lišta 18 x 38 mm

Aretácia dverí pre únikové cesty

Obj. č.:
SE 5844500
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Zadná stena: oceľový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: oceľový plech 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skrinka, dvere a zadná stena: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Montážna doska
Podlahové plechy
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Zadná stena, jednodielna
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.099 mm x 1.896 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Kód IK
IK10
Počet dverí
2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
195 kg
Brutto hmotnosť
201,4 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177666627
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x500 mm, Sheet steel, with mounting plate, two doors at the front
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue