Samostatne stojaca systémová skriňa SE 8 Nerezová oceľ

Obj. č.: SE 5850500

Enclosure widths ranging from 600 to 1200 mm Time-saving assembly work due to the roll-formed side panels

Obj. č.:
SE 5850500
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch
Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Podlahové plechy: nenatreté
Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážne lišty 18 x 38 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Kód IK
IK10
Počet dverí
1
Poznámka
S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
Základný materiál
Stainless steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
87 kg
Brutto hmotnosť
88,4 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue