- Obj. č.:
- SE 5851600
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skrinka, dvere a zadná stena: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Podlahové plechy: nenatreté
Montážna doska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere
U jednokrídlových skríň pánty dverí vpravo, možno zameniť na ľavú stranu
Zadná stena s možnosťou odskrutkovania
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
2 montážne lišty 18 x 39 mm
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 500 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 499 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dverí
- 1
- Poznámka
- S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou 2486.400.
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 102,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 103,75 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 320,05
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177959378
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX SE samostatne stojaca systémová skriňa, ŠxVxH 600x1800x500 mm, nerez, 1.4301, s montážnou doskou, jednodverová, dvere vpredu