- Obj. č.:
- SE 5855500
- Popis výrobku
- Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Podlahové plechy: prázdné
Montážní deska: pozinkovaná
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna s možností odšroubování
Montážní deska
Podlahové plechy
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 2
- Poznámka
- S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 195,8 kg
- Brutto hmotnost
- 200,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177666702
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Rozváděč SE 1200x2000x500 - nerez 1.4300