Dvojitá kolečka

Obj. č.: CP 6148000

Pro mobilní použití, lze montovat přímo na skříň.

Obj. č.:
CP 6148000
Popis výrobku
Pro mobilní použití, lze montovat přímo na skříň.
Barva
černá se šedou plochou
Rozsah dodávky
4 dvojitá kolečka, 2 x s aretací, 2 x bez aretace.
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Typ skříně: VX IT
Typ skříně: TS
Typ skříně: TS IT
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: PC
Typ skříně: Spodní díly TP
Typ skříně: IW
Typ skříně: Data Rack
Typ skříně: Chladiče
Clearande floor
85 mm
Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
750 N
Vhodné pro obj. č.
6106.200
6106.300
Rozměry
Závit: M12 x 20
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,115 kg
Brutto hmotnost
1,293 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Popis výrobku
CP Dvojitá kolečka, 2 se zajištěním, 2 bez zajištění, max. statická zátěž 75 kg
Na stiahnutie
Informační leták