Stojanový pult CX

Obj. č.: CX 6740000

Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách.

CX hliníková lišta

Systémové LED svítidlo

Uzemňovací vodiče

Komfortní rukojeť AX

Komfortní rukojeť AX

Schránky na schémata z ocelového plechu šířkově variabilní

Systémové LED svítidlo

Uzemňovací vodiče

Obj. č.:
CX 6740000
Provedení
Kompaktní pulty
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 2,5 mm
Povrch
Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře příp. dvoukřídlé dveře vpředu, s 3bodovým uzavíracím systémem
Montážní deska
Víka se zámky s otočným uzávěrem, vzadu se závěsy, 2 stojany s automatickým blokováním. Odblokování vlevo automaticky, vpravo manuálně.
Podlahový plech
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 970 mm
Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
920 mm x 900 mm
Hloubka nahoře
495 mm
Hloubka dole
400 mm
Počet dveří
2
Kód IK
IK10
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základní materiál
Ocelový plech
Rozměry
Šířka: 1.000 mm
Výška: 970 mm
Hloubka nahoře: 495 mm
Hloubka dole: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
72 kg
Brutto hmotnost
75,25 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177983632
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX stojanový pult, ŠVH: 1000 × 970 × 400 mm, ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu