Kompaktný pult CX

Obj. č.: CX 6746000

One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths.

CX hliníková lišta

Systémové LED svietidlo

Uzemňovacie vodiče

Komfortná rukoväť AX

Komfortná rukoväť AX

Schránky na schémy z oceľového plechu šírkovo variabilný

Systémové LED svietidlo

Uzemňovacie vodiče

Obj. č.:
CX 6746000
Prevedenie
Kompaktné pulty
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
Povrch
Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa, zozadu a po stranách uzavretá
Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom
Montážna doska
Kryt s otočnými uzávermi, s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Podlahový plech
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 970 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
520 mm x 900 mm
Hĺbka hore
495 mm
Hĺbka dole
400 mm
Počet dverí
1
Kód IK
IK10
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 970 mm
Hĺbka hore: 495 mm
Hĺbka dole: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
45 kg
Brutto hmotnosť
48,875 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX stojanový pult, ŠxVxH: 600x970x400 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details