- Obj. č.:
- CX 6748000
- Prevedenie
- Kompaktné pulty
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa, zozadu a po stranách uzavretá
Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom
Montážna doska
Kryt s otočnými uzávermi, s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Podlahový plech
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 970 mm
Hĺbka: 400 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 720 mm x 900 mm
- Hĺbka hore
- 495 mm
- Hĺbka dole
- 400 mm
- Počet dverí
- 1
- Kód IK
- IK10
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 970 mm
Hĺbka hore: 495 mm
Hĺbka dole: 400 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 58 kg
- Brutto hmotnosť
- 60 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177983601
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
CX stojanový pult, ŠxVxH: 800x970x400 mm, oceľový plech