Za pritrditev na vse 482,6 mm (19˝) montažne nosilce, za kabelske vezice.
- Obj. č.:
- DK 7016110
- Provedení
- Lišta pro mechanické uchycení kabelů
- Popis výrobku
- pro upevnění mezi všemi 482,6 mm (19") rovinami, pro stahovací pásky a kabelové objímky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 1,152 kg
- Brutto hmotnost
- 1,328 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Lišta k úchytu kabelů 19'' lišty, 6ks