Kabelová příchytka pro C lišty, kombinované lišty

Obj. č.: DK 7078.000

K upevnění kabelů na profilových C lištách.

Obj. č.:
DK 7078.000
Provedení
pro průměr kabelu 12–18 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně plastového krycího protikusu
Min. průměr kabelu
12 mm
Max. průměr kabelu
18 mm
Balení
25 ks
Netto hmotnost
0,875 kg
Brutto hmotnost
0,974 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177124110
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Popis výrobku
DK Kabelové příchytky, pro průměr kabelu Ø: 12–18 mm