- Obj. č.:
- DK 7111000
- Materiál
- Oceľ
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 65 mm
Hĺbka: 125 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,899 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Držiak na vedenie káblov DK, na bočné vedenie káblov, na montážnom ráme 482,6 mm (19") alebo profilových lištách 482,6 mm (19"), VxH: 65x125 mm