Uzemňovacia lišta, horizontálna

Obj. č.: DK 7113000

Potential equalisation rail, current carrying capacity approx. 200 A.

Obj. č.:
DK 7113000
Rozsah dodávky
Uzemňovacia lišta z elektrovodnej medi E-Cu 57 podľa DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 pripojovacích bodov so skrutkami M5
2 prípojky uzemnenia 25 mm²
izolátory
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 15 mm
Výška: 5 mm
Dĺžka: 450 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
AX wall-mounted enclosure, 3-part
Šírka: > 600 mm
Hĺbka: > 600 mm
Šírka/hĺbka: 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,402 kg
Brutto hmotnosť
0,436 kg
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
DK uzemňovacia lišta, horizontálna, dĺžka 450 mm, pre šírku 600/800 mm
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Info sheet