- Obj. č.:
- DK 7150535
- Oblasti použitia
- Na uzavretie káblového vedenia a súčasného káblového vedenia v priestore montáže v 1 U, 482,6 mm (19") montážny štandard
- Materiál
- Oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Montážny výrez
- Šírka:390 mm
Výška:40 mm
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 2 U
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,637 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,7 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177166653
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm