Uporablja se za zapiranje prostih površin znotraj 482,6 mm (19") montažne ravnine.
- Obj. č.:
- DK 7151305
- Popis výrobku
- Zaslepovací panel slouží k uzavření volné plochy uvnitř 482,6 mm (19") montážní roviny. Díky rychlému upevnění bez nářadí se dá kdekoli pohodlně nasadit a v případě potřeby opět odstranit. Důsledným využitím zaslepovacích panelů lze v rozváděčích zajistit cílené vedení vzduchu.
- Technické údaje
- Výškové jednotky 3 U (3× 1 U)
- Materiál
- Plast
Chování při hoření podle UL|94 HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Matně
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Zaslepovací panel, 3 U s integrovaným rychlým upevněním
- Build-up height
- 3 U
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 1,011 kg
- Brutto hmotnost
- 1,16 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
- DK Toolless blanking panel 3 U (3x 1 U)