Priključni in podaljševalni kabli za napajalne sklope v različnih izvedbah za posamezne države.
- Obj. č.:
- DK 7200210
- Provedení
- Přívodní kabel
- Popis výrobku
- Přívodní a prodlužovací kabel s různými typy konektorů/zdířek (Schuko/C13/C14/C19/C20). 3pólový PVC kabel.
- Oblasti použití
- Napájecí zdroj CMC III
- Napájecí jednotka CMC III
- Průřez
- 1 mm²
- Délka přívodního kabelu
- 1,8 m
- Konektor (typ)
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- F/B (typ E, CEE 7/5)
- Jmenovité napětí
- 230 V
- Zásuvky
- přístrojová zdířka C13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,21 kg
- Brutto hmotnost
- 0,213 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177164314
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Napájecí kabel k CMC II a