Drug par montažnih kotnikov za Data Rack

Obj. č.: DK 7299000

Za namestitev omre?nih komponent velikosti 482,6 mm (19") ali za pritrditev polic za komponente in drsnih tirnic.
Obj. č.:
DK 7299000
Popis výrobku
Pro montáž 482,6 mm (19") síťových komponent nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt. 482,6 mm (19") profilové děrování na čelní straně, rozteč otvorů 465 mm, na zadní straně 470 mm, přizpůsobeno pro montáž patch panelů a vodicích lišt kabelů. Upevňovací rovina je přestavitelná v rozměrovém rastru 50 mm. Minimální vzdálenost mezi rovinami 150 mm, maximální vzdálenost mezi rovinami 350 mm.
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
S nástřikem
Barva
Profilový rám: RAL 7035
Kryt: RAL 5018
Rozsah dodávky
Profilový rám odolný proti torzní deformaci s 482,6mm (19") děrováním
Montážní příslušenství
Montážní rozměry
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
Výškové moduly
45 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,899 kg
Brutto hmotnost
14,63 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
55,7 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177128859
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Upevňov. rovina 19'' 45U
Na stiahnutie
Návod