Globinski nosilci za Data Rack

Obj. č.: DK 7401000

Za pritrditev in stabilizacijo dveh parov 482,6 mm (19") montažnih nosilcev v Data Rack ohišju z nastavljivo dolžino.

Obj. č.:
DK 7401000
Popis výrobku
Pro upevnění a stabilizaci dvou 482,6mm (19") upevňovacích rovin v Data Rack. Délka hloubkové vzpěry je přestavitelná, lze nastavit vzdálenosti 250, 300 a 350 mm mezi upevňovacími rovinami.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní rozměry
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,76 kg
Brutto hmotnost
0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Vzpěry na hloubku na Data