- Obj. č.:
- CP 7495000
- Farba
- Čierna
- Rozsah dodávky
- 4 dvojité kolieska, 2x s aretáciou, 2x bez aretácie.
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Pri montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér
- Pri montáži na podstavec TS je nutný podstavcový adaptér.
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Typ skrine: VX IT
Typ skrine: VX SE
Typ skrine: PC
Typ skrine: TP pedestals
Typ skrine: IW
Typ skrine: Data Rack
Typ skrine: Chiller
- Clearande floor
- 125 mm
- Max. zaťažiteľnosť (statická) jednotlivé súčasti
- 1 200 N
- Rozmery
- Závit: M12 x 20
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,76 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,98 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
-
Dvojité otočné kolieska DK, M12, 2 so zaistením, 2 bez zaistenia