Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 7824128
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy so 4 bezpečnostnými zámkami č. 3524 E
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 800 mm - Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24 kg
- Brutto hmotnosť
- 25,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 1200x800 mm, RAL 7035
- Na stiahnutie
- Instructions