- Obj. č.:
- DK 7824208
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy so 4 bezpečnostnými zámkami č. 3524 E
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 38,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 39,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177232419
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica DK, VxH: 2000x800 mm, uzamykateľná, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E, pre TS, TS IT