Profilové lišty, 482,6 mm (19") pre TS, CS Toptec

Obj. č.: DK 7827180

Mounting angles in cranked design Mounting angles are available in an L-shape as an alternative.

Klzné lišty, pre vysoké zaťaženie pre skrine pre dátové siete TS s dvoma upevňovacími rovinami

Obj. č.:
DK 7827180
Prevedenie
Zalomené
Výhody
Značky U integrované v prednej strane uľahčujú systematickú montáž vo vnútri palcovej roviny
Technické údaje
Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
Bočné okrúhle a štvorcové dierovanie
Chromátované až k vodivému spoju 482.6 mm (19") vstavaných komponentov
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
38 U
Poznámka
S profilovými lištami je možné realizovať aj upevňovacie rozmery 21", 23" a 24".
Vyberte prosím klzné lišty podľa príslušnej vzdialenosti medzi 19" rovinami.
Pre kombináciu s profilovými lištami v tvare L je nutné použitie montážneho adaptéra pre profilové lišty v tvare L.
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
CS Toptec
Výška: 1.800 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
5,266 kg
Brutto hmotnosť
5,543 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177234918
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profilová lišta DK-TS, 482,6 mm (19"), pre výšku skrine: 1800 mm, oceľový plech, odsadenie
Dokumentácia
Technical Data sheet
Technical details