Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS

Obj. č.: DK 7827201

Montažni nosilci v obliki črke L, tudi za namestitev kompletov za namestitev strežniških sistemov.

Kluzné lišty, pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS se dvěma upevňovacími rovinami

Obj. č.:
DK 7827201
Provedení
Úhelník tvaru L
Výhody
Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
Na profilové lišty ve tvaru L lze upínat montážní sady serverových systémů
Vhodné pro 19" vybavení
Technické údaje
Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
Boční kulaté a čtvercové děrování
Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Výškové moduly
42 U
Poznámka
Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Výška: 2.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
4,642 kg
Brutto hmotnost
4,842 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177234949
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Profil. lišta, profil L 42U v=1999
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu