Profilové lišty tvaru C pre TS, VX SE

Obj. č.: DK 7828080

For direct external mounting between the vertical TS, SE enclosure sections. The C-section angle bracket is additionally required for mounting between the horizontal TS, SE enclosure sections. Thanks to the universal attachment piece, the C rails may be optionally attached to the inner or outer level of the TS 8 frame.

Obj. č.:
DK 7828080
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
698 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
SE
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,288 kg
Brutto hmotnosť
2,487 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177235083
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Popis výrobku
DK C rails, L: 698 mm, For WxD: 800 mm, For TS, SE
Na stiahnutie
Info sheet