- Obj. č.:
- TX 7888208
- Prevedenie
- 1st generation
s presklenými dverami
s bočnicami
- Výhody
- Vedenie káblov prispôsobené umiestneniu
- Bezpečné vedenie káblov s dodržaním kritického polomeru ohybu kábla
- Vedenie káblov pomocou „vodopádového“ konceptu: ľahké a bezpečné vedenie káblov cez strechu
- Komfortný prístup: jednoduchá montáž a demontáž bočníc a dverí pre rýchly prístup k vnútornej oblasti kompaktnej skrine
- Príslušenstvo kompatibilné s TS a VX
- Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Dvere: oceľový plech, 1,2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm
Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
- Povrch
- Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanesená máčaním
Ploché diely: základná farba nanesená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
- General colour
- RAL 7035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu
Kostra skrine s dverami a strešným plechom
Predné presklené dvere z oceľového plechu, pánty 130°
Dvere z oceľového plechu, zadné, plné, jednodielne, pánty 130°
Uzáver vpredu a vzadu: dizajnová rukoväť s bezpečnostným zámkom 3524 E
Bočnice, s možnosťou uzamknutia, vrátane bezpečnostného zámku 3524 E
Strešný plech, privarený, s konceptom „vodopádu“ na zavedenie káblov z boku so zakrytým výrezom pre ventilátorovú jednotku
Dve 482,6 mm (19") profilové lišty, predné a zadné
Paleta IPPC
19" profilové lišty
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 800 mm
- Výškové moduly
- 42 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)
- 445 mm
- Prevedenie
- with side panels
- Design doors
- plná
- Konštrukcia zadných dverí
- Dvere z oceľového plechu, jednodielne, uzavreté
- Konštrukcia predných dverí
- Presklené dvere, jednodielne
- s jednovrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm
- Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°
- Zaťažiteľnosť
- 5000 N
- Zaťažiteľnosť
- 5 000 N
- Poznámka
- To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
- Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 112 kg
- Brutto hmotnosť
- 122 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035