PDU, medzinárodné, prevedenie basic

Obj. č.: DK 7955132

IT rack power distribution in a range of different variants. Input with CEE connector (16 A/32 A) and C13 and C19 outputs. Distribution output from 3.7 kW to 22 kW.

Obj. č.:
DK 7955132
Prevedenie
PDU Basic
Materiál
Hliníkový profil, čierno eloxovaný
Rozmery
Šírka: 44 mm
Hĺbka: 62 mm
Dĺžka: 1.145 mm
Počet zásuviek a typ
24 x C13 / 6 x C19
Zásuvky
24 x IEC 320 socket C13
6 x IEC 320 socket C19
Menovitý prúd (max.)
16 A
Napájanie
Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 3~
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Spôsob (elektrického) pripojenia
CEE
Smernica
Smernica EMC 2014/30/EÚ
Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
Normy
EN 60950-1
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT: ≥ 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,242 kg
Brutto hmotnosť
4,442 kg
Číslo colnej sadzby
85366990
EAN
4028177684942
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x1145x62 mm, 24xC13, 6xC19, black, CEE, 3~, 16 A
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue
Visio Shapes