- Obj. č.:
- DK 7955135
- Prevedenie
- PDU Basic
- Materiál
- Hliníkový profil, čierno eloxovaný
- Rozmery
- Šírka: 44 mm
Hĺbka: 62 mm
Dĺžka: 1.405 mm
- Počet zásuviek a typ
- 42 x C13
- Zásuvky
- 42 x IEC 320 socket C13
- Menovitý prúd (max.)
- 16 A
- Napájanie
- Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 3~
- Dĺžka prívodného kábla
- 3 m
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- CEE
- Smernica
- Smernica EMC 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
- Normy
- EN 60950-1
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...45 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,7 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85366990
- EAN
- 4028177684973
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU international, basic version, Compact basic power distributor, WLD: 44x1405x62 mm, 42xC13, black, CEE, 3~, 16 A