- Obj. č.:
- DK 7979138
- Prevedenie
- PDU Basic
- Výhody
- Pri vertikálnej montáži je možné bez použitia náradia vykonať inštaláciu v Zero-U-Space v rozvádzači Rittal VX IT alebo TS IT
- Farebné značenie fáz a poistkových obvodov (L1 = ružová, L2 = čierna, L3 = biela)
- Montážna sada pre VX IT bez nutnosti použitia náradia
- Materiál
- Hliníkový pretlačovaný profil, eloxovaný
Zásuvné sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Aretácia konektorov pre konektory IEC C14, C20
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Voliteľné doplnky
- Ochrana proti prepätiu typ 3 s vymeniteľnými zvodičmi v prevádzke, s monitorovaním stavu, je možné integrovať do skrine PDU
Iné farby skrine sú možné
- Rozmery
- Šírka: 44 mm
Hĺbka: 70 mm
Dĺžka: 1.295 mm
- Počet zásuviek a typ
- 18 x C13 / 12 x C19
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V (AC)
- Menovitý prúd (max.)
- 16 A
- Menovitý príkon
- 11 kW
- Napájanie
- Počet: 1
Fáza pre každé napájanie: 3~
- Dĺžka prívodného kábla
- 3 m
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- CEE
- Smernica
- Smernica EMC 2014/30/EÚ
- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...50 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplôt
- -20 °C...70 °C
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT enclosure frame: ≥ 1.800 mm
Typ skrine: VX IT 19" mounting angles: ≥ 1.800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85366990
- EAN
- 4028177947542
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU basic, kompaktný rozvod napájania, ŠxVxH: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 18 x C13, 12 x C19, 230 V, 3~, 16 A