PDU metered plus

Obj. č.: DK 7979534

Spolehlivý rozvod napájení v IT skříních: inteligentní jednotka PDU s měřením energie přes výstupní zásuvku, tzn. potřebný výkon jednotlivých spotřebičů.

Obj. č.:
DK 7979534
Popis výrobku
Špičkový rozvod proudu v kompaktním designu pro IT datové rozváděče, s měřením energie na každé výstupní zásuvce.
Výhody
Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT
Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
PDU s vlastním napájením, bez nutnosti externího napájení
Přesnost měření ±1 % (kWh) podle EN 62 053-21
Integrované hodiny reálného času se záložní baterií (max. 10 let, baterie je vyměnitelná)
Integrovaný elektromagnetický bzučák pro spuštění akustického alarmu
Nastavitelné mezní hodnoty (varování/alarm) pro napětí, proud, výkon, samostatně nastavitelné na každou výstupní zásuvku
Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
Technické údaje
Displej / jednotku ovladače lze ve skříni PDU otáčet o 180° a vyměnit
Integrovaný, plně redundantní síťový zdroj, napájení ze všech fází
PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze
Napětí V, proud A, kmitočet Hz
Činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce
Účiník (cosPhi) a fázový úhel
Měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení
Monitorování pojistek u PDU s integrovanou pojistkou
Jasný TFT displej 128x128 pixelů (RGB) s osvětleným pozadím a energeticky úsporným režimem pro zobrazení údajů výkonu a základní konfigurace PDU
Polohovací senzory pro rotaci displeje a správné zobrazení PDU na webové stránce
Vícebarevné LED diody (zelená/žlutá/červená) pro signalizaci stavů spínání a mezní hodnoty jednotlivých výstupních zásuvek
Power LED pro zobrazení napětí
Materiál
Hliníkový profil, černě eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Volitelné doplňky
Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Měření rozdílového proudu (typ B) na napájení/fázi/pojistku
Monitorování ochrany přepětí, která patří do volitelné výbavy
Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
Jiné barvy skříně jsou možné
Measurement functions, description
Měření každé fáze nebo napájení
Dodatečné měření na každé výstupní zásuvce
Vysoce výkonné CPU (ARM Cortex A8)
Digitální vstup (beznapěťový kontakt)
Dodatečný výstup alarmu / reléový výstup (přepínací kontakt)
Rozměry
Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 2.095 mm
Počet zásuvek a typ
24x Schuko (typ F, CEE 7/3)
Zásuvky
24 x Schuko
Jmenovité provozní napětí
400 V (AC)
Jmenovitý proud (max.)
32 A
Jmenovitý příkon
22 kW
Napájení
Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
Délka přívodního kabelu
3 m
Způsob (elektrického) připojení
CEE
Rozhraní
USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat
Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 8 čidel okolního prostředí
Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI
Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2
Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP)
Uživatelská správa včetně správy oprávnění
Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory
Syslog připojení serverů (max. 2 servery)
Plně redundantní monitorování prostřednictvím druhé datové sítě
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Směrnice
Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
Normy
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoly
Webový server (HTTP, HTTPS, SSL), SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB pro začlenění do DCIM softwaru třetích stran
FTP/SFTP (update/přenos souborů)
Rozsah provozních teplot
5 °C...50 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...95 %
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...70 °C
Vhodné pro
Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 2.200 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 2.200 mm
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177948402
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
DK PDU metered+, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každý výstup, se síťovým rozhraním a displejem, ŠDHT: 44x2095x70 mm, CEE 7/3: 24x Schuko
Certifikáty
TÜV
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Návod k použití
Stručný návod
Dokumentácia
Technical details 2
Technika v detailu
Visio Shapes
Vodič
Software