Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- DK 7988035
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plech pre ventilátory vrátane 2 ventilátorov a prídavných výrezov pre ďalšie ventilátory
1 regulátor teploty
Elastický upínací profil
Regulátor teploty a ventilátory sú vzájomne prepojené na prívodný kábel (3,5 m) - Množstvo vzduchu dodávané z každého ventilátora (pri voľnom prúdení)
- 160/180
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Množstvo vzduchu dodávané ventilátormi (pri voľnom prúdení)
- 1514
- Možnosti montáže
- Do plného strešného plechu zdvihnutého dištančnými stĺpikmi s dĺžkou 20 alebo 50 mm
- Do strešného plechu na zavedenie káblov zdvihnutého dištančnými stĺpikmi s dĺžkou 20 alebo 50 mm
- Do odvetraného strešného plechu na zavedenie káblov
- Montážny pokyn
- Na bočné oddelenie a cielené vedenie vzduchu pri radovom prepojení je nutný elastický upínací profil 2573.000.
- Poznámka
- Nehodí sa na prepravu žeriavom
- V kombinácii s veľkým otočným rámom alebo strešným plechom na zavedenie káblov zozadu je nutné vetraciu vložku vybrať takto: vetracia vložka = hĺbka skrine – 200 mm
- Nedá sa použiť v spojení s montážnym rámom 19"
- Prietok vzduchu je možné zvýšiť pomocou rozširovacej sady ventilátora 7980.000.
- Uvedená hladina akustického tlaku sa vzťahuje k jednému ventilátoru
- Hladina akustického tlaku každého ventilátora
- 37 dB(A)
- Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
800 mm
800 mm
Hĺbka: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm - Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...55 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,267 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,597 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177168954
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- DK Fan mounting plate, WxD: 800x800/1000/1200 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, For TS